(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: Tipo PDZN15 (mecanizado de dibujo)

S: Tipo PDZN15 (mecanizado de dibujo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S25R-PDZNL15-32
S25R-PDZNR15-32
S32S-PDZNL15-44
S32S-PDZNR15-44
S40T-PDZNL15-54
S40T-PDZNR15-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S1
(mm)
S2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
θ Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano izquierda225252417Figura 56.513403013°DN○A1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano derecha225252417Figura 56.513403013°DN○A1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Mano izquierda275323122Figura 66.516503013°DN○G1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Mano derecha275323122Figura 66.516503013°DN○G1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

54Mano izquierda325403927Figura 67.516655012°DN○M1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

54Mano derecha325403927Figura 67.516655012°DN○M1504..

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Halar Forma de la abrazadera Pin Lock
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA L4(mm) 25
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico