(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo PDQN15 (Perfilado)

S: Tipo PDQN15 (Perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S25R-PDQNL15-32
S25R-PDQNR15-32
S32S-PDQNL15-44
S32S-PDQNR15-44
S40T-PDQNL15-54
S40T-PDQNR15-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S1
(mm)
L2
(mm)
θ Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano izquierda200252417figura 36.54013°DN○A1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano derecha200252417figura 36.54013°DN○A1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Mano izquierda250323122Figura 46.55013°DN○G1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Mano derecha250323122Figura 46.55013°DN○G1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

54Mano izquierda300403927Figura 47.56512°DN○M1504..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

54Mano derecha300403927Figura 47.56512°DN○M1504..

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Pin Lock
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA S2(mm) -
L3(mm) - L4(mm) - Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico