(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

A: barra de doble orificio tipo PDUN11 (perfilado: con orificio de fluido de corte)

A: barra de doble orificio tipo PDUN11 (perfilado: con orificio de fluido de corte)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Diestro
· Longitud de protrusión d: Hasta 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A20Q-PDUNR11-27
A32S-PDUNR11-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

271802019167.63517°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

402503231228.54512°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N Disponible
Hoja, lámina LD-32N Llave inglesa FH-2.5 estándar LL-1DN
Tornillo de bloqueo LS-1SN Shim Pin LSP-1 Puñetazo PC-1
Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico