(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo PDUN11 (Perfilado)

S: Tipo PDUN11 (Perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Pasador de cuña: LSP-1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S20Q-PDUNL11-27
S25R-PDUNL11-32
S25R-PDUNR11-32
S32S-PDUNL11-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda1802019167.63517°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Mano izquierda2002524177.64015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Mano derecha2002524177.64015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Mano izquierda2503231228.54512°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA Hoja, lámina LD-32N
Llave inglesa FH-2.5 estándar LL-1DN Tornillo de bloqueo LS-1SN
Shim Pin LSP-1 Puñetazo PC-1 Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico