(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Perfil de diámetro interior
· Longitud total L1: 25
· Diámetro mínimo de procesamiento: 40
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HA32SDUCL11-40 |
HA32SDUCR11-40 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | D (55 ° en forma de diamante) | Diámetro mínimo de mecanizado øA | 40 | Aplicación | Perfilado de diámetro interno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la abrazadera | Atornillar | Longitud total L1 | 25 | Ángulo de separación | 7° |
Diámetro del mango øD | 32 | Longitud de protuberancia (L/D) | ~6 | Orificio de lubricación S / N | Disponible |
F(mm) | 22 | S(mm) | 6 | θ | 3˚ |
Llave inglesa | FTS-15 | Esquina estándar R (rε) | 0.8 | Tornillo de sujeción | SB-3580TR |
Consejo compatible | DC..11T3.. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente