(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HA: Tipo PDUN15 (perfilado / corte con orificio de aceite)

HA: Tipo PDUN15 (perfilado / corte con orificio de aceite)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Longitud total L1: 41
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Presencia de orificio de aceite: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HA32PDUNL15-43
HA32PDUNR15-43
HA40PDUNL15-50
HA40PDUNR15-50
HA50PDUNL15-63
HA50PDUNR15-63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Diámetro del mango øD F
(mm)
S
(mm)
θ
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

43Mano izquierda3225912˚
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

43Mano derecha3225912˚
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Mano izquierda4027710˚
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Mano derecha4027710˚
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63Mano izquierda50351010˚
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63Mano derecha50351010˚

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Pin Lock
Longitud total L1 41 Orificio de lubricación S / N Disponible Hoja, lámina LD-4K43(LD-4K)
Llave inglesa LTP-15 estándar LL-3K Tornillo de bloqueo LS-3P
Shim Pin LSP-3K Puñetazo *PC-2K Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico