(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CBSN-B (chaflán redondeado de diámetro interno)

Tipo CBSN-B (chaflán redondeado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Diámetro mínimo de procesamiento: 20
· Forma de punta compatible: Otros
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de sujeción: CP-RCR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBSNR2020B-12-A20
CBSNR2525B-12-A20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 B
(mm)
F1
(mm)
H1
(mm)
h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12520202021
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15025252526

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Diámetro mínimo de mecanizado øA 20 Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Abrazadera Orificio de lubricación S / N NA L2(mm) 32
θ Llave inglesa LW-5 Tornillo de sujeción CP-RCR
Consejo compatible SNMF1204 ○○ -21

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico