(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo CTUP (mecanizado de diámetro interno)

S: Tipo CTUP (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· θ: 0°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S20Q-CTUPL11-27
S25X-CTUPL16-34
S25X-CTUPR16-34
S32S-CTUPL16-43
S32S-CTUPR16-43
S40X-CTUPL16-50
S40X-CTUPR16-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Juego de abrazaderas Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda180201813.51.340-FH-2.50.4CPS-2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Mano izquierda2202523171.060-LW-30.8CPS-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Mano derecha2202523171.060-LW-30.8CPS-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43Mano izquierda250323021.51.070KPT-32LW-30.8CPS-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43Mano derecha250323021.51.070KPT-32LW-30.8CPS-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Mano izquierda3154037251.080KPT-32LW-30.8CPS-3SP3X10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Mano derecha3154037251.080KPT-32LW-30.8CPS-3SP3X10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Abrazadera
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA θ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico