(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo CSKP (mecanizado de diámetro interno)

S: Tipo CSKP (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Diestro
· Longitud de protrusión d: Hasta 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S16N-CSKPR09-20
S20Q-CSKPR09-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201601614102.040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27180201813.53.545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro interno Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Abrazadera Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA
θ Hoja, lámina - Llave inglesa FH-2.5
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CPS-2 Tornillo de tope de hoja -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico