(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

E (C) -SWUB (P) -A Tipo Barra libre de vibraciones de carburo (mecanizado de diámetro interno)

E (C) -SWUB (P) -A Tipo Barra libre de vibraciones de carburo (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Ángulo libre: 11°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E12Q-SWUPL11-14A
E12Q-SWUPR11-14A
E12Q-SWUPR11-14A-1/2
E12Q-SWUPR11-14A-2/3
E16X-SWUPL11-18A
E16X-SWUPL16-18A
E16X-SWUPR11-18A
E16X-SWUPR11-18A-1/2
E16X-SWUPR11-18A-2/3
E16X-SWUPR16-18A
E16X-SWUPR16-18A-1/2
E16X-SWUPR16-18A-2/3
E20S-SWUPL16-22A
E20S-SWUPR16-22A
E20S-SWUPR16-22A-1/2
E20S-SWUPR16-22A-2/3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda18012117232222FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha18012117232222FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha9012117232222FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha12012117232222FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano izquierda22016159282727FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano izquierda220161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha22016159282727FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha11016159282727FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha14516159282727FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha220161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha110161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha145161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano izquierda250201911323131FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha250201911323131FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha125201911323131FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha165201911323131FT-150.8SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación 11° Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N Disponible
Dibujo Figura 6 S(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico