(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S/A-SWUB (P) -AE Tipo Excelente barra (mecanizado de diámetro interno)

S/A-SWUB (P) -AE Tipo Excelente barra (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5
· Dimensión S (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A08X-SWUBL08-10AE
A10L-SWUBL08-12AE
A10L-SWUBR08-12AE
A12M-SWUPL11-14AE
A12M-SWUPR11-14AE
A16Q-SWUPL11-18AE
A16Q-SWUPL16-18AE
A16Q-SWUPR11-18AE
A16Q-SWUPR16-18AE
A20R-SWUPL16-22AE
A20R-SWUPR16-22AE
S10H-SWUBL06-06AE
S10H-SWUBL06-07AE
S10H-SWUBR06-06AE
S10H-SWUBR06-07AE
S10H-SWUBR08-08AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Ángulo de separación Diámetro del mango øD Orificio de lubricación S / N H
(mm)
F
(mm)
Dibujo L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Mano izquierda1208Disponible75Figura 216211613°FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano izquierda14010Disponible96Figura 220252010°FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano derecha14010Disponible96Figura 220252010°FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda15011°12Disponible117Figura 2243024FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha15011°12Disponible117Figura 2243024FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano izquierda18011°16Disponible159Figura 2303730FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano izquierda18011°16Disponible159Figura 23037303.5°FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha18011°16Disponible159Figura 2303730FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha18011°16Disponible159Figura 23037303.5°FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano izquierda20011°20Disponible1911Figura 2364637FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha20011°20Disponible1911Figura 2364637FT-150.8SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Mano izquierda10010NA93Figura 121-1315°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Mano izquierda10010NA93.5Figura 125-1513°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Mano derecha10010NA93Figura 121-1315°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Mano derecha10010NA93.5Figura 125-1513°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Mano derecha10010NA94Figura 128-1515°FT-60.2SB-2035TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 S(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico