(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S-SVZC (B) -A tipo barra de acero (dibujo)

S-SVZC (B) -A tipo barra de acero (dibujo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12M-SVZCL08-16A
S16Q-SVZBR11-20A
S20R-SVZBR11-25A
S25S-SVZBL16-34A
S25S-SVZBR16-34A
S32S-SVZBL16-40A
S32S-SVZBR16-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Ángulo de separación Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16Mano izquierda150121111.5Figura 85.525.5147.5FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Mano derecha180161516Figura 8832.52010FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25Mano derecha200201918Figura 8840.52310FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34Mano izquierda250252420.5Figura 98.5303417.513°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34Mano derecha250252420.5Figura 98.5303417.513°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Mano izquierda250323128Figura 81272.53617.5FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Mano derecha250323128Figura 81272.53617.5FT-15SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Halar Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico