(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

A-SVUC (B) -AE Tipo Excelente barra (socavado)

A-SVUC (B) -AE Tipo Excelente barra (socavado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A12M-SVUCL08-16AE
A12M-SVUCR08-16AE
A16Q-SVUBL11-20AE
A16Q-SVUBR11-20AE
A20R-SVUBL11-25AE
A20R-SVUBR11-25AE
A25S-SVUBL16-34AE
A25S-SVUBR16-34AE
A32S-SVUBR16-40AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano izquierda150121111.5Figura 15.525.523FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano derecha150121111.5Figura 15.525.523FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda180161516Figura 1832.527FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha180161516Figura 1832.527FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Mano izquierda200201918Figura 1840.531FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Mano derecha200201918Figura 1840.531FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Mano izquierda250252420.5Figura 28.5403713°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Mano derecha250252420.5Figura 28.5403713°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Mano derecha250323128Figura 1128447FT-15SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible
L5(mm) - Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico