(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

E-SVPC (B) -Una barra libre de vibraciones de carburo (corte y perfilado)

E-SVPC (B) -Una barra libre de vibraciones de carburo (corte y perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E10N-SVPCR08-14A
E12Q-SVPBR11-18A
E16X-SVPBR11-22A
E20S-SVPBR11-26A
E25T-SVPBR16-31A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

141601098.5Figura 932018.5FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18180121111Figura 94.52322FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22220161513.5Figura 952827FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26250201915.5Figura 953231FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31300252418Figura 65383713°FT-15SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Atornillar Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~7
Orificio de lubricación S / N Disponible L3(mm) - Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico