(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

C: Barra antivibración de carburo tipo STXP (B) (diámetro interno / mecanizado de superficie posterior)

C: Barra antivibración de carburo tipo STXP (B) (diámetro interno / mecanizado de superficie posterior)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 7
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.03

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C06J-STXBL06-075
C06J-STXBR06-075
C08X-STXPL08-09
C10X-STXPL09-11
C10X-STXPR09-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5Mano izquierda11065.43.75110.5FT-6SB-1STR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5Mano derecha11065.43.75110.5FT-6SB-1STR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9Mano izquierda143874.6140.6FT-6SB-1TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11Mano izquierda1641095.6170.6FT-8SB-2TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11Mano derecha1641095.6170.6FT-8SB-2TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N NA S(mm) 0.5
θ 10° Esquina estándar R (rε) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico