(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

A/S-STLB (P) -AE Tipo A/S-STLB (P) -AE Tipo Excelente barra (diámetro interior y mecanizado de bordes interiores)

A/S-STLB (P) -AE Tipo A/S-STLB (P) -AE Tipo Excelente barra (diámetro interior y mecanizado de bordes interiores)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Ángulo libre: 11°
· Forma de abrazadera: Atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A08X-STLPL09-10AE
A08X-STLPR09-10AE
A10L-STLPL09-12AE
A10L-STLPL11-12AE
A10L-STLPR09-12AE
A10L-STLPR11-12AE
A12M-STLPR11-14AE
A16Q-STLPL11-18AE
A16Q-STLPR11-18AE
A20R-STLPL11-22AE
A25S-STLPL16-27AE
A25S-STLPR16-27AE
S06H-STLBL06-08AE
S06H-STLBR06-08AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD Longitud de protuberancia (L/D) Orificio de lubricación S / N H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Mano izquierda1208~5.5Disponible750.516221610°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Mano derecha1208~5.5Disponible750.516221610°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano izquierda14010~5.5Disponible96.20.9202520FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano izquierda14010~5.5Disponible960.720262010°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano derecha14010~5.5Disponible96.20.9202520FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano derecha14010~5.5Disponible960.720262010°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha15012~5.5Disponible117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano izquierda18016~5.5Disponible159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha18016~5.5Disponible159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano izquierda20020~5.5Disponible1911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda25025~5.5Disponible2413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha25025~5.5Disponible2413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Mano izquierda1006Hasta 4NA53.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Mano derecha1006Hasta 4NA53.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación 11°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico