(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de acero tipo S-STLC-A (diámetro interno, mecanizado de la superficie del extremo interno)

Barra de acero tipo S-STLC-A (diámetro interno, mecanizado de la superficie del extremo interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S08X-STLCL09-10A
S10L-STLCL09-12A
S10L-STLCL11-12A
S10L-STLCR11-12A
S12M-STLCR11-14A
S16Q-STLCL11-18A
S16Q-STLCR11-18A
S20R-STLCL11-22A
S20R-STLCR11-22A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Mano izquierda1208750.916221612°FT-7SB-2250TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12Mano izquierda1401096.20.920262012°FT-7SB-2250TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12Mano izquierda1401096.20.720262010°FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12Mano derecha1401096.20.720262010°FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14Mano derecha15012117.20.7243025FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Mano izquierda18016159.20.7303931FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Mano derecha18016159.20.7303931FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22Mano izquierda200201911.20.7364436FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22Mano derecha200201911.20.7364436FT-8SB-2560TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico