(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

C: Barra antivibración de carburo tipo SJLC (diámetro interno / mecanizado de superficie posterior)

C: Barra antivibración de carburo tipo SJLC (diámetro interno / mecanizado de superficie posterior)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Longitud total L1: 91
· Diámetro mínimo de procesamiento: 5.5
· Forma de punta compatible: Otros
· Forma de abrazadera: Atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C04X-SJLCL03-055
C04X-SJLCR03-055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Diámetro mínimo de mecanizado øA 5.5 Aplicación Diámetro interno
Forma de la abrazadera Atornillar Longitud total L1 91 Diámetro del mango øD 4
Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N NA H(mm) 3.8
F(mm) 2.95 S(mm) 0.65 L2(mm) 7
L3(mm) - θ 15° Llave inglesa FT-6
Esquina estándar R (rε) 0.03 Tornillo de sujeción SB-1635TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico