(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra antivibración de carburo E-SDZC-A (para dibujo)

Barra antivibración de carburo E-SDZC-A (para dibujo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E10N-SDZCR07-14A
E12Q-SDZCR07-16A
E16X-SDZCR07-20A
E16X-SDZCR11-23A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

141601098.73.310.5169.5FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1618012119.73.312.52010.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20220161511.73.317.52210.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23220161514.56.1172215FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Halar Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Atornillar Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~7
Orificio de lubricación S / N Disponible θ Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico