(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de acero tipo S-SDZC-A (mecanizado por extracción)

Barra de acero tipo S-SDZC-A (mecanizado por extracción)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S10L-SDZCR07-14A
S12M-SDZCL07-16A
S12M-SDZCR07-16A
S16Q-SDZCL07-14A
S16Q-SDZCL07-20A
S16Q-SDZCL11-23A
S16Q-SDZCR07-14A
S16Q-SDZCR11-23A
S20R-SDZCL11-20A
S20R-SDZCR11-20A
S20R-SDZCR11-27A
S25S-SDZCL11-32A
S25S-SDZCR11-32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14Mano derecha1401098.73.314169.5FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16Mano izquierda15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16Mano derecha15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14Mano izquierda180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Mano izquierda180161511.73.3142210.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23Mano izquierda180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14Mano derecha180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23Mano derecha180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Mano izquierda200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Mano derecha200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27Mano derecha200201916.56.1152515FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano izquierda2502524196.1152615FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano derecha2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Halar Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA
θ Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico