(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

A-SDQC-AE Tipo Excelente barra (Perfilado)

A-SDQC-AE Tipo Excelente barra (Perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5
· Presencia de orificio de aceite: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10L-SDQCL07-13AE
A10L-SDQCR07-13AE
A12M-SDQCL07-16AE
A12M-SDQCR07-16AE
A16Q-SDQCL07-20AE
A16Q-SDQCR07-20AE
A20R-SDQCL11-25AE
A20R-SDQCR11-25AE
A25S-SDQCR11-30AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Mano izquierda1401097.52.1192110°FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Mano derecha1401097.52.1192110°FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano izquierda15012119.252.62225FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano derecha15012119.252.62225FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda180161511.32.62532FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha180161511.32.62532FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Mano izquierda200201914.43.73137FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Mano derecha200201914.43.73137FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Mano derecha250252416.93.73845FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible L3(mm) -
Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico