(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra antivibración de carburo E-SDUC-A (perfilado)

Barra antivibración de carburo E-SDUC-A (perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E10N-SDUCL07-14A
E10N-SDUCR07-14A
E10N-SDUCR07-14A-2/3
E12Q-SDUCL07-16A
E16X-SDUCL07-20A
E16X-SDUCL11-23A
E16X-SDUCR07-20A
E20S-SDUCL11-27A
E20S-SDUCR11-27A
E25T-SDUCL11-32A
E25T-SDUCR11-32A-2/3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda1601098.73.32019FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha1601098.73.32019FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha1051098.73.32019FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano izquierda18012119.73.32322FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda220161511.73.32826FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23Mano izquierda220161514.56.12827FT-15SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha220161511.73.32826FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda250201916.56.13231FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha250201916.56.13231FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Mano izquierda3002524196.13837FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Mano derecha2002524196.13837FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N Disponible
L3(mm) - θ Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico