(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

A-SDUC-AE Tipo Excelente barra (perfilado)

A-SDUC-AE Tipo Excelente barra (perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10L-SDUCL07-14AE
A10L-SDUCR07-14AE
A12M-SDUCL07-16AE
A12M-SDUCR07-16AE
A16Q-SDUCL07-14AE
A16Q-SDUCL07-20AE
A16Q-SDUCL11-23AE
A16Q-SDUCR07-14AE
A16Q-SDUCR07-20AE
A16Q-SDUCR11-23AE
A20R-SDUCL11-20AE
A20R-SDUCR11-20AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda1401098.73.31920FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha1401098.73.31920FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano izquierda15012119.73.32124FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano derecha15012119.73.32124FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda180161510.84.42823FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda180161511.73.32126FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23Mano izquierda180161514.56.12131FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha180161510.84.42823FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha180161511.73.32126FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23Mano derecha180161514.56.12131FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda200201915.66.14830FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha200201915.66.14830FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible
L3(mm) - θ Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico