(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguito para barra de punta de mandrinado de diámetro interno pequeño

Manguito para barra de punta de mandrinado de diámetro interno pequeño
  • Descuento por volumen

Un manguito para barras de inserción.
Material de la caña: ③Acero inoxidable 304
Aplicaciones de mecanizado: Diámetro interior / agujero pasante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PH0212-60
PH0312-60
PH0316-80
PH0416-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
Tornillo Llave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601112191.86HS3X4LW-1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601112192.86HS3X4LW-1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801516222.8Rp¼ (PS¼)HS3X4LW-1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801516223.8Rp¼ (PS¼)HS4X4LW-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

L2(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico