(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo SVN-XN (vástago redondo, tipo estándar)

S: Tipo SVN-XN (vástago redondo, tipo estándar)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: SP3 × 4
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: VNBXR:
· Llave inglesa: FT-10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12F-SVNR12XN
S14G-SVNR12XN
S19H-SVNR12XN
S19N-SVNR12XN
S20H-SVNR12XN
S25H-SVNR12XN
S25Q-SVNR12XN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8011122023
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9013142023
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001719.052424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1601719.052424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10018202424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1002325.43024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1802325.43024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Llave inglesa FT-10 Tornillo opresor SP3×4
Tornillo de sujeción SB-3080TR Consejo compatible VNBXR...

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico