(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo VNBX-S (Diámetro interno mecanizado) [Esquina R (rε) Tolerancia de cabeza plana]

Tipo VNBX-S (Diámetro interno mecanizado) [Esquina R (rε) Tolerancia de cabeza plana]
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Mano preferida: Diestro
· Dimensión H (mm): 3.9
· Material: PR930

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNBXR0103-005S-PR930
VNBXR01503-005S-PR930
VNBXR01503-01S-PR930
VNBXR01505-005S-PR930
VNBXR0206-01S-PR930
VNBXR0311-005S-PR930
VNBXR03511-005S-PR930
VNBXR03511-01S-PR930
VNBXR03516-005S-PR930
VNBXR03516-01S-PR930
VNBXR0411-005S-PR930
VNBXR0411-02S-PR930
VNBXR0420-005S-PR930
VNBXR0420-01S-PR930
VNBXR0420-02S-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

126.50.05+0/-0.020.852.950.237
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.526.50.05+0/-0.021.32.950.237
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.526.50.1+0/-0.031.32.950.237
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.526.50.05+0/-0.021.32.950.257
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

226.50.1+0/-0.031.830.256-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

330.80.05+0/-0.022.63.50.411-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.530.80.05+0/-0.023.13.750.4511-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.530.80.1+0/-0.033.13.750.4511-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.539.80.05+0/-0.023.13.750.451621
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.539.80.1+0/-0.033.13.750.451621
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

430.80.05+0/-0.023.540.511-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

430.80.2+0/-0.043.540.511-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

439.80.05+0/-0.023.540.520-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

439.80.1+0/-0.033.540.520-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

439.80.2+0/-0.043.540.520-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno Egoístamente Mano derecha H(mm) 3.9
Material PR930

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico