(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: tipo SVN-N (sin tope lateral, tipo estándar)

S: tipo SVN-N (sin tope lateral, tipo estándar)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: SP3 × 4
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: VNBR: -.. VNBTR: -: VNGR: -.. VNFGR: -.. VNTR: -..
· Tornillo: —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12F-SVNR12N
S14G-SVNR12N
S19H-SVNR12N
S19N-SVNR12N
S20H-SVNR12N
S25H-SVNR12N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
F1
(mm)
L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80111220423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90131420423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001719.0524624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601719.0524624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100182024624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002325.430624

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Tornillo - Llave inglesa FT-10
Tornillo opresor SP3×4 Tornillo de sujeción SB-3080TR Consejo compatible VNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico