(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo VNB-S (diámetro interior mecanizado) [Tolerancia de cabeza plana de la esquina R (rε)]

Tipo VNB-S (diámetro interior mecanizado) [Tolerancia de cabeza plana de la esquina R (rε)]
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Mano preferida: Diestro
· Dimensión H (mm): 3.9

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNBR0103-005S-PR1225
VNBR0103-005S-PR930
VNBR0105-005S-PR1225
VNBR0105-005S-PR930
VNBR01503-005S-PR1225
VNBR01503-005S-PR930
VNBR01503-01S-PR1225
VNBR01503-01S-PR930
VNBR01505-005S-PR1225
VNBR01505-005S-PR930
VNBR01505-01S-PR930
VNBR0206-005S-PR1225
VNBR0206-005S-PR930
VNBR0206-01S-PR1225
VNBR025075-01S-PR930
VNBR0311-005S-PR1225
VNBR0311-005S-PR930
VNBR0311-01S-PR1225
VNBR0311-01S-PR930
VNBR03515-005S-PR1225
VNBR03515-005S-PR930
VNBR0411-005S-PR1225
VNBR0411-005S-PR930
VNBR0411-01S-PR1225
VNBR0411-01S-PR930
VNBR0411-02S-PR1225
VNBR0411-02S-PR930
VNBR0420-005S-PR1225
VNBR0420-005S-PR930
VNBR0420-01S-PR1225
VNBR0420-01S-PR930
VNBR0420-02S-PR1225
VNBR0420-02S-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.50.850.05+0/-0.02PR12250.237
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.50.850.05+0/-0.02PR9300.237
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.50.850.05+0/-0.02PR12250.257
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.50.850.05+0/-0.02PR9300.257
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.05+0/-0.02PR12250.237
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.05+0/-0.02PR9300.237
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.1+0/-0.03PR12250.237
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.1+0/-0.03PR9300.237
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.05+0/-0.02PR12250.257
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.05+0/-0.02PR9300.257
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526.51.30.1+0/-0.03PR9300.257
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

226.51.80.05+0/-0.02PR12250.256-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

226.51.80.05+0/-0.02PR9300.256-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

226.51.80.1+0/-0.03PR12250.256-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.528.12.10.1+0/-0.03PR9300.47.5-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.82.60.05+0/-0.02PR12250.411-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.82.60.05+0/-0.02PR9300.411-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.82.60.1+0/-0.03PR12250.411-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.82.60.1+0/-0.03PR9300.411-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.534.830.05+0/-0.02PR12250.515-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.534.830.05+0/-0.02PR9300.515-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.83.50.05+0/-0.02PR12250.511-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.83.50.05+0/-0.02PR9300.511-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.83.50.1+0/-0.03PR12250.511-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.83.50.1+0/-0.03PR9300.511-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.83.50.2+0/-0.04PR12250.511-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.83.50.2+0/-0.04PR9300.511-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

439.83.50.05+0/-0.02PR12250.520-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

439.83.50.05+0/-0.02PR9300.520-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

439.83.50.1+0/-0.03PR12250.520-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

439.83.50.1+0/-0.03PR9300.520-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

439.83.50.2+0/-0.04PR12250.520-
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

439.83.50.2+0/-0.04PR9300.520-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno Egoístamente Mano derecha H(mm) 3.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico