(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

EZB-ST (procesamiento de diámetro interno)

EZB-ST (procesamiento de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Material: PR1225

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZBR020017ST-005F-PR1225
EZBR020017ST-008H-PR1225
EZBR025020ST-005F-PR1225
EZBR025020ST-008H-PR1225
EZBR030025ST-005F-PR1225
EZBR030025ST-008H-PR1225
EZBR030025ST-015F-PR1225
EZBR035030ST-005F-PR1225
EZBR035030ST-008H-PR1225
EZBR035030ST-015F-PR1225
EZBR035030ST-015H-PR1225
EZBR040035ST-005F-PR1225
EZBR040035ST-008H-PR1225
EZBR040035ST-015H-PR1225
EZBR045040ST-005F-PR1225
EZBR045040ST-008H-PR1225
EZBR045040ST-015F-PR1225
EZBR045040ST-015H-PR1225
EZBR055050ST-005F-PR1225
EZBR055050ST-008H-PR1225
EZBR055050ST-015H-PR1225
EZBR065060ST-005F-PR1225
EZBR065060ST-008H-PR1225
EZBR065060ST-015F-PR1225
EZBR065060ST-015H-PR1225
EZBR075070ST-005F-PR1225
EZBR075070ST-015F-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)

(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Manga conforme
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227.31.71.50.790.05 ±0.010.274.7EZH017…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227.31.71.50.790.08 ±0.0150.1974.7EZH017…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53221.820.940.05 ±0.010.1684.8EZH020…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53221.820.940.08 ±0.0150.1684.8EZH020…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3352.52.31.190.05 ±0.010.210.54.8EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3352.52.31.190.08 ±0.0150.1510.54.8EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3352.52.31.190.15 ±0.020.210.54.8EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53932.81.440.05 ±0.010.26136.8EZH030…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53932.81.440.08 ±0.0150.18136.8EZH030…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53932.81.440.15 ±0.020.26136.8EZH030…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53932.81.440.15 ±0.020.18136.8EZH030…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4423.53.31.690.05 ±0.010.33156.7EZH035…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4423.53.31.690.08 ±0.0150.24156.7EZH035…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4423.53.31.690.15 ±0.020.24156.7EZH035…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54943.81.940.05 ±0.010.31209.7EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54943.81.940.08 ±0.0150.27209.7EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54943.81.940.15 ±0.020.31209.7EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54943.81.940.15 ±0.020.27209.7EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.558.254.82.440.05 ±0.010.45259.7EZH050…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.558.254.82.440.08 ±0.0150.33259.7EZH050…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.558.254.82.440.15 ±0.020.33259.7EZH050…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.566.265.82.940.05 ±0.010.593011.8EZH060…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.566.265.82.940.08 ±0.0150.383011.8EZH060…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.566.265.82.940.15 ±0.020.593011.8EZH060…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.566.265.82.940.15 ±0.020.383011.8EZH060…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.574.276.83.440.05 ±0.010.653511.7EZH070…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.574.276.83.440.15 ±0.020.653511.7EZH070…

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico