(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo PCLN-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de cara final)

Tipo PCLN-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: C (80° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PCLN-FF (sin compensación) (diámetro externo/mecanizado de la cara final), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCLNR1620JX-12FF
PCLNR2020JX-12FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar H1 = h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 20
F1(mm) 20 S(mm) 0 L1(mm) 120
L2(mm) 26 Hoja, lámina LC-42N Llave inglesa LW-3
estándar LL-2N Tornillo de bloqueo LS-2N Shim Pin LSP-2
Puñetazo PC-2 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico