(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo STLN (sin desplazamiento) (diámetro exterior, mecanizado de superficie de extremo de tracción)

Tipo STLN (sin desplazamiento) (diámetro exterior, mecanizado de superficie de extremo de tracción)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo STLN (sin compensación) (diámetro exterior, mecanizado de la superficie del extremo de extracción), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STLNR1010K-09FF
STLNR1212F-09FF
STLNR1212K-09FF
STLNR1616K-09FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121212120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161616120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo S(mm) 0
L2(mm) 15 Llave inglesa LTW-8SS Esquina estándar R (rε) 0.2
Tornillo de sujeción SB-2570TR Consejo compatible TNGU0903..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico