(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S: Tipo SCLC (diámetro externo / mecanizado de cara final)

S: Tipo SCLC (diámetro externo / mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: C (80° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre S: tipo SCLC (mecanizado de diámetro externo/extremos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12F-SCLCL06
S14H-SCLCL06
S15F-SCLCL06
S16F-SCLCL06
S19G-SCLCL06
S19G-SCLCL09
S19K-SCLCL06
S19K-SCLCL09
S20G-SCLCL06
S20G-SCLCL09
S20K-SCLCL06
S20K-SCLCL09
S25K-SCLCL09
S25.0H-SCLCL09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11111213.461180FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13131413.4613100FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151515.87515.461585FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15151615.461585FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.461790FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.4101790FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.4617120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.41017120FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18182019.461890FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18182019.4101890FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18182019.4618120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18182019.41018120FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232325.424.81023120FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--2524.41023100FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico