(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo SVLP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)

Tipo SVLP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SVLP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVLPL1010JX-08FF
SVLPL1212F-08FF
SVLPL1212F-11FF
SVLPL1212JX-08FF
SVLPL1212JX-11FF
SVLPL1616JX-08FF
SVLPL1616JX-11FF
SVLPR1010JX-08FF
SVLPR1212F-08FF
SVLPR1212F-11FF
SVLPR1212JX-08FF
SVLPR1212JX-11FF
SVLPR1616JX-08FF
SVLPR1616JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda101010120FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda12121285FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda12121285FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121212120FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121212120FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616120FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616120FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha101010120FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha12121285FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha12121285FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212120FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212120FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha161616120FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha161616120FT-80.2SB-2570TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico