(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SVJP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)

Tipo SVJP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SVJP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVJPL1212JX-11FF
SVJPL1616JX-11FF
SVJPR1212F-11FF
SVJPR1212JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121212120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha12121285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 Llave inglesa FT-8
Esquina estándar R (rε) 0.2 Tornillo de sujeción SB-2570TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico