(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo AVJB-FF (sin desplazamiento) (mecanizado / perfilado de diámetro externo)

Tipo AVJB-FF (sin desplazamiento) (mecanizado / perfilado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Abrazadera trasera
· Dimensión S (mm): 0
· Dimensión L1 (mm): 120

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AVJBL1010JX-11FF
AVJBL1212JX-11FF
AVJBL1616JX-11FF
AVJBR1010JX-11FF
AVJBR1212JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
Tornillo de bloqueo Pasador de ancla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda101010HSB4X8LLPF-11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121212HSB4X8LLPF-1113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616HSB4X8LLPF-1117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha101010HSB4X8RLPF-11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212HSB4X8RLPF-1113

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de superficie posterior
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Llave inglesa FH-2 Esquina estándar R (rε) 0..4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico