(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo SDLC-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado)

Tipo SDLC-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión S (mm): 0
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDLCL1010JX-07FF
SDLCL1010JX-11FF
SDLCL1212F-07FF
SDLCL1212JX-07FF
SDLCL1212JX-11FF
SDLCL1616JX-07FF
SDLCL1616JX-11FF
SDLCR1010F-11FF
SDLCR1010JX-07FF
SDLCR1010JX-11FF
SDLCR1212F-07FF
SDLCR1212F-11FF
SDLCR1212JX-11FF
SDLCR1616H-11FF
SDLCR1616JX-07FF
SDLCR1616JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1010-10120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1010410120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1212-1285FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1212-12120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1212212120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1616-16120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1616-16120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha101041080FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1010-10120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1010410120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1212-1285FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121221285FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1212212120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1616-16100FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1616-16120FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1616-16120FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 Esquina estándar R (rε) 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico