(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo CTJN-A (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo CTJN-A (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro mayor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Dimensión B (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTJNL2525M-11A
CTJNR2525M-11A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25 F1(mm) 32
H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 22
Hoja, lámina SP-219 Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-030A Tornillo de tope de hoja HH3X12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico