(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CRDN (mecanizado / perfilado de diámetro externo)

Tipo CRDN (mecanizado / perfilado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: R (redondo)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CRDN (mecanizado/perfilado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRDNN2020K-12
CRDNN2525M-12
CRDNN3225P-12
CRDNN3232P-15
CRDNN4040R-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Juego de abrazaderas Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20102012528SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512.52515028SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512.53217028SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32163217035SP-861CE-040M4X10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40204020035SP-861CE-040M4X10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Llave inglesa LW-4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico