(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo CSKN (mecanizado final)

Tipo CSKN (mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Superficie final
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CSKN (mecanizado de extremos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSKNL2525M-12
CSKNR2020K-12
CSKNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda253225150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202520125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha253225150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 18 L2(mm) 27
Hoja, lámina SP-141(SP-143) Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-020 Rompevirutas CB-11 Tornillo de tope de hoja M3X8(M3X12)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico