(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo DWLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)

Tipo DWLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Dimensión F2 (mm): 20
· Dimensión L2 (mm): 34

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DWLNL2020K-08
DWLNL2525M-08
DWLNR2020K-08
DWLNR2525M-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2020202520125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2525253225150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2020202520125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2525253225150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 20 L2(mm) 34
Abrazadera CP-3D Tornillo CS-3D Primavera SP-3D
Hoja, lámina DW-44 Tornillo de hoja SB-4085TR Llave inglesa LW-3/FT-15
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico