(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo WTEN-N (diámetro exterior, mecanizado de chaflán)

Tipo WTEN-N (diámetro exterior, mecanizado de chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de cuña
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Dimensión L2 (mm): 32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WTENN2020K-16N
WTENN2525M-16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201020125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512.525150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo / Chaflán Forma de la abrazadera Bloqueo de cuña
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 32
Hoja, lámina WTN-33※WTN-33-20 Llave inglesa LW-3 Shim Pin WP-1S
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas WCS-1N Tuerca WN-1
Espaciador WSP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico