(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo PTFN (mecanizado de cara final)

Tipo PTFN (mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Superficie final
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PTFN (mecanizado de caras finales), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTFNL1212F-11
PTFNL1616H-11
PTFNL2020K-16
PTFNL2525M-11
PTFNL2525M-16
PTFNL2525M-22
PTFNR1212F-11
PTFNR1616H-11
PTFNR2020K-11
PTFNR2020K-16
PTFNR2525M-11
PTFNR2525M-16
PTFNR2525M-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1212121612128015-FH-2LL-03NLS-03NP-03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda16161620151610022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda20202025212012522LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532252515022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532222515023LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532252515028LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1212121612128015-FH-2LL-03NLS-03NP-03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha16161620151610022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha20202025192012522.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha20202025212012522LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532252515022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532222515023LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532252515028LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico