(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo PTGN (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo PTGN (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PTGN (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTGNL1212F-11
PTGNL1616H-16
PTGNL2020K-11
PTGNL2020K-16
PTGNL2525M-16
PTGNL2525M-22
PTGNR1212F-11
PTGNR1616H-11
PTGNR1616H-16
PTGNR2020H-16
PTGNR2020K-11
PTGNR2020K-16
PTGNR2525M-11
PTGNR2525M-16
PTGNR2525M-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1212121612128018-FH-2LL-03NLS-03NP-03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda16161620171610024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda--2025202012522-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda20202025202012524LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532202515024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532242515029LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1212121612128018-FH-2LL-03NLS-03NP-03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha16161620141610022-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha16161620171610024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha20202025202010024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha--2025202012522-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha20202025202012524LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532222515022-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532202515024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25252532242515029LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico