(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo DSBN (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo DSBN (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DSBN (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DSBNL2020K-12
DSBNL2525M-12
DSBNR2020K-12
DSBNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda201720125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda252225150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha201720125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha252225150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 13 L2(mm) 34
Abrazadera CP-3D Tornillo CS-3D Primavera SP-3D
Hoja, lámina DS-44 Tornillo de hoja SB-4085TR Llave inglesa LW-3/FT-15
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico