(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de diamante para agujeros pequeños

Punta de diamante para agujeros pequeños
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Otros, diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre puntas de diamante para orificios pequeños, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EZBR050050-003NB-KPD001

Número de Parte
EZBR050050-003NB-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Otro No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro
0.035±0.015 Material KPD001 sobredosis 5
φA 5 F 2.25 H 4.6
S 0.5 L1 58.8 L2 25
L3 9.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EZBR050050-003NB-KPD001 de la serie Punta de diamante para agujeros pequeños.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico