(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra EZ (EZB-NB CBN)

Barra EZ (EZB-NB CBN)
  • Descuento por volumen

· Número de rincones utilizables: 1 to 1
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra EZ (EZB-NB CBN), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EZBR040040-003NB-KBN05M

Número de Parte
EZBR040040-003NB-KBN05M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro No. de esquinas utilizables 1 Material de trabajo Material de alta dureza
Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro 0.035±0.015
Material KBN05M sobredosis 4 φA 4
F 1.75 H 3.6 S 0.5
L1 48.8 L2 20 L3 9.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EZBR040040-003NB-KBN05M de la serie Barra EZ (EZB-NB CBN).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico