(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Forma de diamante 55 ° / CBN positivo

Forma de diamante 55 ° / CBN positivo
  • Descuento por volumen

DCMW
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la forma de diamante 55°/CBN positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCMW070202S01035MET-KBN35M
DCMW070202T00815ME-KBN05M
DCMW070202T00815ME-KBN10M
DCMW070202T00815ME-KBN25M
DCMW070202T00815ME-KBN35M
DCMW070202T00815ME-KBN60M
DCMW070202T00815ME-KBN510
DCMW070202T00815ME-KBN525
DCMW070202T00815SE-KBN25M
DCMW070204S01035MET-KBN25M
DCMW070204S01035MET-KBN35M
DCMW070204S01035SET-KBN525
DCMW070204T00815ME-KBN25M
DCMW070204T00815ME-KBN60M
DCMW070204T00815ME-KBN510
DCMW070204T00815ME-KBN525
DCMW070204T00815SE-KBN25M
DCMW070204T00815SE-KBN510
DCMW070204T00815SE-KBN525
DCMW070208T00815ME-KBN25M
DCMW070208T00815ME-KBN525
DCMW11T302S01035MET-KBN05M
DCMW11T302S01035MET-KBN25M
DCMW11T302S01035MET-KBN525
DCMW11T302S01035SET-KBN525
DCMW11T302S01225MES-KBN05M
DCMW11T302T00815ME-KBN05M
DCMW11T302T00815ME-KBN25M
DCMW11T302T00815ME-KBN35M
DCMW11T302T00815ME-KBN60M
DCMW11T302T00815ME-KBN510
DCMW11T302T00815ME-KBN525
DCMW11T302T00815SE-KBN510
DCMW11T302T00815SE-KBN525
DCMW11T304S01035MET-KBN05M
DCMW11T304S01035MET-KBN10M
DCMW11T304S01035MET-KBN35M
DCMW11T304S01035MET-KBN525
DCMW11T304S01035SET-KBN525
DCMW11T304S01225MES-KBN05M
DCMW11T304T00815ME-KBN05M
DCMW11T304T00815ME-KBN10M
DCMW11T304T00815ME-KBN25M
DCMW11T304T00815ME-KBN35M
DCMW11T304T00815ME-KBN60M
DCMW11T304T00815ME-KBN510
DCMW11T304T00815ME-KBN525
DCMW11T304T00815SE-KBN510
DCMW11T304T00815SE-KBN525
DCMW11T308S01035MET-KBN10M
DCMW11T308S01035MET-KBN25M
DCMW11T308S01035MET-KBN35M
DCMW11T308S01035MET-KBN525
DCMW11T308S01225MES-KBN05M
DCMW11T308T00815ME-KBN05M
DCMW11T308T00815ME-KBN10M
DCMW11T308T00815ME-KBN25M
DCMW11T308T00815ME-KBN35M
DCMW11T308T00815ME-KBN60M
DCMW11T308T00815ME-KBN70M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de esquinas utilizables Material de trabajo Nariz R Material Nariz Radio Otros S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN35M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN05M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN10M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN35M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Hierro fundido0.20.2KBN60M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN510-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN35M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Hierro fundido0.40.4KBN60M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN510-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN25M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN510-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN05M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN05M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN05M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN35M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Hierro fundido0.20.2KBN60M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN510-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN510-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN10M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN35M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN10M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN35M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Hierro fundido0.40.4KBN60M-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN510-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN510-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN525-1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN10M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN35M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN525-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN05M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN05M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN10M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN25M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN35M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Hierro fundido0.80.8KBN60M-1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN70MMetal sinterizado1.9

Cargando…

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico