(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, material de alta dureza
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNGA120404S01525-A66N
CNGA120404S02025-PT600M
CNGA120404S03030-A66N
CNGA120404T02025-KT66
CNGA120404T02025-PT600M
CNGA120408S01525-A66N
CNGA120408S02025-PT600M
CNGA120408S03030-A66N
CNGA120408T02025-A65
CNGA120408T02025-CS7050
CNGA120408T02025-KS6050
CNGA120408T02025-KT66
CNGA120408T02025-PT600M
CNGA120412S01025-KA30
CNGA120412S01525-A66N
CNGA120412S03030-A66N
CNGA120412T02025-A65
CNGA120412T02025-CS7050
CNGA120412T02025-KT66
CNGN120408T01020-KS6040
CNGN120704T02025-A65
CNGN120708S01525-A66N
CNGN120708T02025-A65
CNGN120712T02025-A65
CNGN120716T02025-A65
CNGN160708T02025-A65
CNGN160712T02025-A65
CNGN160716T02025-A65
CNMA120408S01525-A66N
CNMA120408S03030-A66N
CNMA120412S03030-A66N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza0.40.4PT600M
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4KT66
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza0.40.4PT600M
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza0.80.8PT600M
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8CS7050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8KS6050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8KT66
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza0.80.8PT600M
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2KA30
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza1.21.2A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza1.21.2A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2CS7050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2KT66
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KS6040
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.61.6A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.21.2A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido1.61.6A65
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8A66N
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza1.21.2A66N

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico