(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuadrado paralelo 55 ° / Negativo / Sin agujero KNMX

Cuadrado paralelo 55 ° / Negativo / Sin agujero KNMX
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado paralelo de 55°/negativo/sin orificio KNMX, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNMX160405L-1-CA5515
KNMX160405L-1-CA5525
KNMX160405R-1-CA5515
KNMX160405R-1-CA5525
KNMX160410L-1-CA5515
KNMX160410L-1-CA5525
KNMX160410R-1-CA5515
KNMX160410R-1-CA5525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.5CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.5CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.5CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.5CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1.0CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1.0CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1.0CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1.0CA5525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Nariz R Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico