(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de chaflán CMG-10

Medidor de chaflán CMG-10
  • Descuento por volumen

· Número de hojas (hoja): 1
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.5
· Rango de medición (C): 0 to 15
· Dimensión del producto (mm): Longitud total 71,6 x grosor 2 cortos Altura de las extremidades 16
· Masa (sol): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CMG-10

 
Número de Parte
CMG-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de hojas(hoja) 1 Valor mínimo de lectura(mm) 0.5 Rango de medición(C) 0~15
Dimensiones del producto(mm) Longitud total 71.6 x espesor 2 Altura de extremidad corta 16 Masa(g) 20 Material Acero inoxidable (SUS420J2)
Error instrumental ± 0.25 mm Características 1 Para medir el chaflán externo de las piezas de mecanizado utilizando un torno, una tabla de un solo propósito o un torno de torreta. Características 2 Para medir el bisel del agujero de los artículos procesados durante el trabajo del panel de fresado y el panel de perforación.
Aplicación Para la medición del tamaño de la superficie de piezas de trabajo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CMG-10 de la serie Medidor de chaflán CMG-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico